J-2Y(St)Y St III Bd grijs 8 x 2 x 0,6 mm² Artikelnr. 33203
  • EAC-certificering
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
33203
Artikel omschrijving
J-2Y(St)Y St III Bd grijs 8 x 2 x 0,6 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,8
Cu factor per km
46,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
105,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892091780
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible