Beschermingsbuis HTP 57 Artikelnr. 93640
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
93640
Artikel omschrijving
Beschermingsbuis HTP 57
Kleur
rood
Binnen-Ø mm
57,0
Meters per verpakkingseenheid
15
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892392177
Douanetariefnummer
70197100

Technische gegevens

Beschermingsbuis
Temperatuurbereik Permanente belasting -55°C tot +260°C
Kortdurende belasting +800°C (tot ca. 20 minuten)
Belastingsmoment +1.640°C (ca. 15-30 seconden)

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Siliconen mantel (bevat ijzeroxide)
      • Binnenmantel van gebreide glasvezelvlechtwerk

Eigenschappen

      • halogeenvrij

Toepassing

      • Dit product is extreem hittebestendig.
      • HTP heeft een hoog isolatievermogen en is door de siliconen mantel met ijzeroxidebestanddelen bestand tegen kleine hoeveelheden vloeibaar staal.
      • HTP beschermt ook tegen brandwonden door stoomleidingen, hete lucht of heetwaterleidingen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible