![HTP-PT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93630_PF_1520x1160.jpg)
![HTP-PT](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M93630_PF_1520x1160.jpg)
Beschermingsbuis HTP 6
Artikelnr. 93630
Itemdetails Beschermingsbuis HTP 6
- Artikelnr.
- 93630
- Artikel omschrijving
- Beschermingsbuis HTP 6
- Kleur
- rood
- Binnen-Ø mm
- 6,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 15
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892392092
- Douanetariefnummer
- 70197100
Technische gegevens Beschermingsbuis HTP 6
Beschermingsbuis | |
Temperatuurbereik | Permanente belasting -55°C tot +260°C Kortdurende belasting +800°C (tot ca. 20 minuten) Belastingsmoment +1.640°C (ca. 15-30 seconden) |
Details Beschermingsbuis HTP 6
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Siliconen mantel (bevat ijzeroxide)
-
- Binnenmantel van gebreide glasvezelvlechtwerk
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Toepassing
-
- Dit product is extreem hittebestendig.
- HTP heeft een hoog isolatievermogen en is door de siliconen mantel met ijzeroxidebestanddelen bestand tegen kleine hoeveelheden vloeibaar staal.
- HTP beschermt ook tegen brandwonden door stoomleidingen, hete lucht of heetwaterleidingen.