Klemring HTP-CR M50 x 1,5
Artikelnr. 905559
Itemdetails Klemring HTP-CR M50 x 1,5
- Artikelnr.
- 905559
- Artikel omschrijving
- Klemring HTP-CR M50 x 1,5
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M50 x 1,5
- handelsmaat mm
- 38,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 2
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892387487
- Douanetariefnummer
- 74152100
Technische gegevens Klemring HTP-CR M50 x 1,5
Klemring | |
Temperatuurbereik | -45°C tot +105°C |
Details Klemring HTP-CR M50 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing vernikkeld
Notities
-
- In combinatie met de buisconnectoren LT: Beschermingsklasse IP 54
Toepassing
-
- Klemringen voor gevlochten huls HTP.
- Om de buisconnectoren LT aan te brengen op de hittebestendige buis HTP.
- De plastic klemring wordt vervangen door de messing klemring.
Downloads Klemring HTP-CR M50 x 1,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen