Plakband HTP Artikelnr. 93645
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
93645
Artikel omschrijving
Plakband HTP
Kleur
rood
Breedte mm
25,0
Meters per verpakkingseenheid
11
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892398261
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

Plakband
Temperatuurbereik -55°C tot +260°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Siliconen mantel (bevat ijzeroxide)
      • Binnenmantel van gebreide glasvezelvlechtwerk

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar
      • Hoge oliebestendigheid

Toepassing

      • Dit product is extreem hittebestendig.
      • HTP heeft een hoog isolatievermogen en is door de siliconen mantel met ijzeroxidebestanddelen bestand tegen kleine hoeveelheden vloeibaar staal.
      • HTP beschermt ook tegen brandwonden door stoomleidingen, hete lucht of heetwaterleidingen.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible