Gecombineerde snelkoppelingsgolfslangkabelkoppeling HSSV-ZE M32 x 1,5 (NW 29) zwart

Gecombineerde snelkoppelingsgolfslangkabelkoppeling HSSV-ZE M32 x 1,5 (NW 29) zwart Artikelnr. 903470
  • Halogeenvrij (LS0H)

Itemdetails

Artikelnr.
903470
Artikel omschrijving
Gecombineerde snelkoppelingsgolfslangkabelkoppeling HSSV-ZE M32 x 1,5 (NW 29) zwart
Type draad
metrisch
Maat
M32 x 1,5
Kleur
zwart
Schroefdraadlengte mm
10,5
Geschikt voor nominale maat
29,0
Stuk per verpakkingseenheid
25
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892385384
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

Gecombineerde snelkoppelingsgolfslangkabelkoppeling
Temperatuurbereik -25°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 65

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • cadmiumvrij
      • bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren

Notities

      • Schroefdraadverbinding:
      • metrisch volgens EN 60423
      • Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener.

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Gecombineerde snelle inzetkabelwartels voor een betrouwbare, snelle verbinding met trekontlasting.
      • Geschikt voor parallel opgerolde HELUcond-beschermingsbuizen.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible