Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SP PG 13,5 NW 16 / 17 zwart
Artikelnr. 90493
Itemdetails Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SP PG 13,5 NW 16 / 17 zwart
- Artikelnr.
- 90493
- Artikel omschrijving
- Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SP PG 13,5 NW 16 / 17 zwart
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 13,5
- Kleur
- zwart
- Schroefdraadlengte mm
- 9,8
- Sleutelmaat mm
- 27
- Geschikt voor nominale maat
- 16,0 / 17,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892384257
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SP PG 13,5 NW 16 / 17 zwart
Gegolfde buizen doorvoerwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +110°C |
Beschermingsklasse | IP 65 |
Details Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SP PG 13,5 NW 16 / 17 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- UR-getest
- Beschermingsklasse:
- IP 66 met buitenafdichting
- Schroefdraadverbinding:
- metrisch volgens EN 60423
- Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Snelle inzetmoffen voor een betrouwbare, snelle verbinding.
- Geschikt voor parallel opgerolde beschermingsbuizen van HELUcond.
Downloads Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV-SP PG 13,5 NW 16 / 17 zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen