Buitendichting HSSV NW37 grijs Artikelnr. 920313

Itemdetails

Artikelnr.
920313
Artikel omschrijving
Buitendichting HSSV NW37 grijs
Kleur
grijs
Geschikt voor nominale maat
37,0
Stuk per verpakkingseenheid
25
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892381690
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

Buitendichting
Temperatuurbereik -40°C tot +110°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: thermoplastische vulkanisaten (TPV)

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, oplosmiddelen, chemicaliën

Toepassing

      • Buitenafdichting voor snelinvoerkabels. Geschikt voor HSSV-kabelinvoerkabels.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible