![HSSV-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M99891_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV-O](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M99891_PF_1520x1160.jpg)
Opener HSSV NW 7,5
Artikelnr. 99891
Itemdetails Opener HSSV NW 7,5
- Artikelnr.
- 99891
- Artikel omschrijving
- Opener HSSV NW 7,5
- Kleur
- geel
- Geschikt voor nominale maat
- 7,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892383472
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens Opener HSSV NW 7,5
Opener | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C |
Details Opener HSSV NW 7,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
Toepassing
-
- Om HSSV-kabelinvoerkabels te openen. Gewoon over de kabelinvoer schuiven - tegen de kabelinvoer drukken - vergrendeling openen.
Downloads Opener HSSV NW 7,5
Accessoires
Producten die bij dit product passen