![HSSV elbow 90° plastic](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94200_PF_1520x1160.jpg)
![HSSV elbow 90° plastic](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M94200_PF_1520x1160.jpg)
Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 90° plastic PG 48 NW 48 / 50 zwart
Artikelnr. 98439
Itemdetails Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 90° plastic PG 48 NW 48 / 50 zwart
- Artikelnr.
- 98439
- Artikel omschrijving
- Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 90° plastic PG 48 NW 48 / 50 zwart
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 48
- Kleur
- zwart
- Schroefdraadlengte mm
- 16,0
- Geschikt voor nominale maat
- 48,0 / 50,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892384769
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 90° plastic PG 48 NW 48 / 50 zwart
Gegolfde buizen doorvoerwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +110°C |
Beschermingsklasse | IP 65 |
Details Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 90° plastic PG 48 NW 48 / 50 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V0)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: Brandstoffen, Minerale oliën, vetten, zwakke basis, zwakke zuren
Notities
-
- UR-getest
- Beschermingsklasse:
- IP 66 met buitenafdichting
- Schroefdraadverbinding:
- metrisch volgens EN 60423
- Elke eenheid bevat 1 veiligheidsopener.
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Snelle inzetmoffen voor een betrouwbare, snelle verbinding.
- Geschikt voor parallel opgerolde beschermingsbuizen van HELUcond.
Downloads Gegolfde buizen doorvoerwartel HSSV elbow 90° plastic PG 48 NW 48 / 50 zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen