HSK-WI M20 x 1,5 grijs (CD 6,0-12,0 mm)
Artikelnr. 91285
Itemdetails HSK-WI M20 x 1,5 grijs (CD 6,0-12,0 mm)
- Artikelnr.
- 91285
- Artikel omschrijving
- HSK-WI M20 x 1,5 grijs (CD 6,0-12,0 mm)
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M20 x 1,5
- Kleur
- grijs (RAL 7035)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 6,0 - 12,0
- Schroefdraadlengte mm
- 9,0
- Sleutelmaat mm
- 24
- Stuk per verpakkingseenheid
- 25
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892364839
- Douanetariefnummer
- 39269097
Technische gegevens HSK-WI M20 x 1,5 grijs (CD 6,0-12,0 mm)
PA bochtwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Details HSK-WI M20 x 1,5 grijs (CD 6,0-12,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA)
-
- Afdichting: Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- O-ring: Nitril-butadieenrubber (NBR)
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Bochtige wartel met NPT-schroefdraad zonder O-ring.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TL - Schroefdraadlengte
- TD - Schroefdraad Diameter
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor eenvoudige kabelinvoer. Het profiel kan op elk moment worden heropend.
Downloads HSK-WI M20 x 1,5 grijs (CD 6,0-12,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen