HMCB800W DRIVE CLIQ™ PUR CHAIN groen 2 x 2 x 0,20 mm² + 1 x 2 x 0,38 mm² Artikelnr. 804767
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
804767
Artikel omschrijving
HMCB800W DRIVE CLIQ™ PUR CHAIN groen 2 x 2 x 0,20 mm² + 1 x 2 x 0,38 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,95
Cu-gewicht kg/km
37,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
61,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892315626
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible