![HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M707647_PF_1520x1160.jpg)
![HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M707647_PF_1520x1160.jpg)
HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV zwart 1 x 400 mm²
Artikelnr. 707648
- geschikt voor directe ingraving
- fijndradig Al-draad
- uiterst flexibel
- laag gewicht
- recycleerbaar
- UV-bestendig
- oliebestendig
- gecertificeerde aansluitcomponenten beschikbaar
Itemdetails HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV zwart 1 x 400 mm²
- Artikelnr.
- 707648
- Artikel omschrijving
- HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV zwart 1 x 400 mm²
- AWG (ca.)
- 750 kcmil
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 37,4
- Al-gewicht kg/km
- 1176,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1940,0
- Aluminium basis in EUR / 100 kg
- 0
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892330384
- Douanetariefnummer
- 85446090
Technische gegevens HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV zwart 1 x 400 mm²
Ommantelde eenaderige kabel in overeenstemming met DIN VDE 0250-813 | |
Temperatuurbereik | flexibel -20°C tot +90°C vast -40°C tot +90°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +90°C |
Nominale voltage | AC U0/U 1800/3000 V |
Testspanning kern/kern | 9.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 4x Buiten-Ø |
Details HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV zwart 1 x 400 mm²
Kabelopbouw
-
- Al draad, fijndradig
-
- Aderisolatie : Speciaal-PVC
-
- Aderisolatie: zwart
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Buitenmantel: Speciaal-PVC
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling
-
- directe ingraving
-
- uitstekende flexibiliteit maakt snel leggen mogelijk
-
- recycleerbaar
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
- Verdere details en informatie over speciale oplossingen en geschikte verbindingstechniek vindt u op wind@helukabel.de.
Toepassing
-
Uiterst flexibele aluminiumkabel voor gebruik in verschillende toepassingen op het gebied van energie- en installatietechniek. De hoge flexibiliteit en lage eigen gewicht kunnen aanzienlijk de benodigde arbeidstijd voor installatie op locatie verminderen. De HELUWIND® WK POWERLINE ALU 1,8/3 kV is ook geschikt voor directe begraving. Deze kabel mag uitsluitend worden behandeld met de gecertificeerde HELUKABEL® C8 krimpmethode volgens IEC 61238-1 Klasse A. De benodigde gereedschappen voor deze verbindingsmethode zijn beschikbaar voor levering (kunnen ook worden gehuurd).