HELUTOP® SP M25 x 1,5 zwart 13,00 - 18,00 Artikelnr. 905929

Itemdetails

Artikelnr.
905929
Artikel omschrijving
HELUTOP® SP M25 x 1,5 zwart 13,00 - 18,00
Buiten-Ø mm (ongeveer)
17,8
Type draad
metrisch / PG
Maat
M25 x 1,5 / PG 21
Kleur
zwart
Klembereik van / tot mm
13,00 - 18,00
Hoogte mm
21
Hoogte zonder schroefdraad mm
9,7
Buiten-Ø van bovendeel mm
22,2
Stuk per verpakkingseenheid
100
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892370632
Douanetariefnummer
39235090

Technische gegevens

PA beschermingslipje

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6

Notities

      • Kleuren: zwart
      • Beschermings kap 903492 alleen voor kabelwartels van het type HELUTOP® met een klemgebied van 5-10 mm.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • H - Hoogte
      • H - Hoogte zonder schroefdraad
      • D - Buitendiameter
      • D - Buitendiameter van bovendeel

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Voor het afdichten van niet-toegewezen kabelwartels
      • HELUTOP® HT.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible