HELUTOP® SP M16 x 1,5 zwart 4,00 - 8,00
Artikelnr. 905925
Itemdetails HELUTOP® SP M16 x 1,5 zwart 4,00 - 8,00
- Artikelnr.
- 905925
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® SP M16 x 1,5 zwart 4,00 - 8,00
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8
- Type draad
- metrisch / PG
- Maat
- M16 x 1,5 / PG 9
- Kleur
- zwart
- Klembereik van / tot mm
- 4,00 - 8,00
- Hoogte mm
- 16
- Hoogte zonder schroefdraad mm
- 5
- Buiten-Ø van bovendeel mm
- 10,5
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892370618
- Douanetariefnummer
- 39235090
Technische gegevens HELUTOP® SP M16 x 1,5 zwart 4,00 - 8,00
PA beschermingslipje |
Details HELUTOP® SP M16 x 1,5 zwart 4,00 - 8,00
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
Notities
-
- Kleuren: zwart
- Beschermings kap 903492 alleen voor kabelwartels van het type HELUTOP® met een klemgebied van 5-10 mm.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- H - Hoogte
- H - Hoogte zonder schroefdraad
- D - Buitendiameter
- D - Buitendiameter van bovendeel
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Voor het afdichten van niet-toegewezen kabelwartels
- HELUTOP® HT.
Downloads HELUTOP® SP M16 x 1,5 zwart 4,00 - 8,00
Accessoires
Producten die bij dit product passen