PA kabelwartel HELUTOP HT RJ45 33 (25) grijs (RAL 7035)

PA kabelwartel HELUTOP HT RJ45 33 (25) grijs (RAL 7035) Artikelnr. 11025434

Itemdetails

Artikelnr.
11025434
Artikel omschrijving
PA kabelwartel HELUTOP HT RJ45 33 (25) grijs (RAL 7035)
Type draad
metrisch
Maat
M25 x 1,5
Kleur
grijs (RAL 7035)
Kabel-Ø van / tot mm
3,0 - 6,0
Schroefdraadlengte mm
10,0
Sleutelmaat mm
33
Hoogte mm
38,4
Stuk per verpakkingseenheid
25
afbreekbaar
geen
EAN/GTIN
4060892542565
Douanetariefnummer
39174000

Technische gegevens

PA kabelwartel
Temperatuurbereik -20°C tot +80°C
Beschermingsklasse IP 68 - 5 bar, 30 min.

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyamide (PA) 6
      • Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
      • Ontvlambaarheid volgens UL 94 (V2)

Tests

      • Testnorm EN 60423

Notities

      • deelbare afdichting
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • H - Hoogte
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible