HELUTOP® HT-Clean M20 x 1,5
Artikelnr. 11021385
Itemdetails HELUTOP® HT-Clean M20 x 1,5
- Artikelnr.
- 11021385
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® HT-Clean M20 x 1,5
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M20 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 6,0 - 12,0
- Schroefdraadlengte mm
- 8,0
- Sleutelmaat mm
- 22
- Stuk per verpakkingseenheid
- 50
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892527678
- Douanetariefnummer
- 73072910
Technische gegevens HELUTOP® HT-Clean M20 x 1,5
Roestvrij stalen kabelwartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C korte termijn -40°C tot +150°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar, 30 min. |
Details HELUTOP® HT-Clean M20 x 1,5
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Roestvrij staal 1.4305 / AISI 303
-
- Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting door trekontlastingselement
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- bescherming tegen het binnendringen van water en vreemde materialen in de behuizing
-
- het gladde oppervlak voorkomt dat schadelijke micro-organismen zich hechten en maakt een gemakkelijke reiniging mogelijk
-
- binnendraad voorkomt ophoping van vuil
-
- geschikt voor hogedrukstoomreiniging
-
- bestand tegen chemische reinigingsmiddelen
-
- hoge corrosiebestendigheid
-
- ECOLAB gecertificeerd
Notities
-
- Voor het aandraaien van buitenaf, gebruik de vermelde aandraaisleutel.
- Montage met een standaard dopsleutel.
- Wordt geleverd inclusief tegenmoer.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Voedsel- en drankindustrie
-
- Pharmaindustrie
-
- Reinraumtechnologie
-
- Biotechnologie
-
- chemische industrie
-
- Voor de hoogste eisen op het gebied van reinheid en schoonmaak.