HELUTOP® HT-BS M32 x 1,5 zwart
Artikelnr. 94554
Itemdetails HELUTOP® HT-BS M32 x 1,5 zwart
- Artikelnr.
- 94554
- Artikel omschrijving
- HELUTOP® HT-BS M32 x 1,5 zwart
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M32 x 1,5
- Kleur
- zwart (RAL 9005)
- Kabel-Ø van / tot mm
- 18,0 - 25,0
- Schroefdraadlengte mm
- 15,0
- Sleutelmaat mm
- 42
- Stuk per verpakkingseenheid
- 20
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892349690
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens HELUTOP® HT-BS M32 x 1,5 zwart
PA kunststof wartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +100°C korte termijn -30°C tot +150°C |
Beschermingsklasse | IP 68 - 5 bar, 30 min. / IP 66 |
Details HELUTOP® HT-BS M32 x 1,5 zwart
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
-
- Afdichting: Chloropreenrubber (CR)
-
- Stofbescherming: Schuimrubber
-
- voorgemonteerde stofbescherming
Eigenschappen
-
- fosforvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- optimale trekontlasting door klemlamel
-
- eenvoudig te monteren, tijd- en kostenbesparend
-
- waterdicht, stofdicht
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- De informatie over de beschermingsclassificatie is alleen van toepassing wanneer het wordt gebruikt als kabelwartel en niet als stofkap.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads HELUTOP® HT-BS M32 x 1,5 zwart
Accessoires
Producten die bij dit product passen