Kabelschaar HELUTOOL HKS 35 Artikelnr. 907602
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
907602
Artikel omschrijving
Kabelschaar HELUTOOL HKS 35
Type
HKS 35
Lengte mm
165,0
Gewicht kg (ongeveer)
0,20
Stuk per verpakkingseenheid
1
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892428852
Douanetariefnummer
82032000

Technische gegevens

Kabelschaar

Details

Kabelopbouw

      • Hochwertige Qualitätsschere für verseilte AL- und CU-Leiter bis 35 mm².
      • Langlebigkeit, geringer Kraftaufwand sowie ein sauberer, runder Schnitt zeichnen diese Kabelschere aus.
      • Geeignet für Kabel bis max. 11 mm Außendurchmesser
      • Geschmiedet
      • Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
      • Brüniertbr />• Griffe mit Kunststoff überzogen
      • Länge 165 mm
      • Gewicht 200 g

Toepassing

      • Hoogwaardige gesmede kabelsnijder voor het knippen van gevlochten aluminium- en koperkabels tot 35 mm².
      • Lange levensduur, weinig inspanning tijdens het knippen en een schone ronde snede kenmerken deze kabelsnijder.
      • Voor het knippen van kabels met buitendiameters tot 11 mm.
      • Gesmeed
      • Getemperd mes met precieze afwerking
      • Geborsteld
      • Kunststof gecoate handgreep

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible