HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 rood 1 x 35 mm² Artikelnr. 11023553
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
  • temperatuurbestendige enkelader
  • fijndradig
  • vertinde draad

Itemdetails

Artikelnr.
11023553
Artikel omschrijving
HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 rood 1 x 35 mm²
Aderkleur
rood
AWG (ca.)
2
Buiten-Ø mm (ongeveer)
11,5 - 12,3
Cu-gewicht kg/km
336,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
413,2
Meters per verpakkingseenheid
50, 100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892538674
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 3512, CSA-Std. C22.2 Nr. 210 - AWM I A/B
Temperatuurbereik flexibel -40°C tot +200°C
vast -40°C tot +180°C
UL (AWM) -40°C tot +200°C
Nominale voltage AC U0/U 600/1000 V
UL (AWM) AC 600 V
Testspanning 3.000 V
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 8x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig volgens ASTM-B 33
      • Aderisolatie : siliconen
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Eigenschappen

      • bestand tegen: ozon, zuurstof, alcohol, verdunde zuren, alkaliën, zoutoplossingen, oxidatiemiddelen, zeewater
      • halogeenvrij
      • hoog vlampunt

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, CSA FT2

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • voor vaste installatie, altijd installeren in open, geventileerde pijp- of kanaalsystemen; anders zou een combinatie van hoge temperaturen boven 90°C en de afwezigheid van lucht de mechanische eigenschappen van siliconen aantasten

Toepassing

      • Temperatuurbestendige enkele kern van siliconen voor de interne bedrading van gesloten apparaten; voor gebruik in ijzer-, staal- en walsmolens, gieterijen, cementfabrieken, glas- en keramiekfabrieken, evenals in de vliegtuigbouw en scheepsbouw.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible