HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 rood 1 x 16 mm²
Artikelnr. 11023551
- temperatuurbestendige enkelader
- fijndradig
- vertinde draad
Itemdetails HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 rood 1 x 16 mm²
- Artikelnr.
- 11023551
- Artikel omschrijving
- HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 rood 1 x 16 mm²
- Aderkleur
- rood
- AWG (ca.)
- 6
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 8,8 - 9,4
- Cu factor per km
- 153,6
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 207,2
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892538650
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 rood 1 x 16 mm²
Enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 3512, CSA-Std. C22.2 Nr. 210 - AWM I A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -25°C tot +200°C vast -40°C tot +200°C UL (AWM) -40°C tot +200°C |
Nominale voltage | AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 600 V |
Testspanning | 3.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 8x Buiten-Ø |
Details HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 rood 1 x 16 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens ASTM-B 33
-
- Aderisolatie : siliconen
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- bestand tegen: ozon, zuurstof, alcohol, verdunde zuren, alkaliën, zoutoplossingen, oxidatiemiddelen, zeewater
-
- halogeenvrij
-
- hoog vlampunt
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, CSA FT2
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- voor vaste installatie, altijd installeren in open, geventileerde pijp- of kanaalsystemen; anders zou een combinatie van hoge temperaturen boven 90°C en de afwezigheid van lucht de mechanische eigenschappen van siliconen aantasten
Toepassing
-
- Temperatuurbestendige enkele kern van siliconen voor de interne bedrading van gesloten apparaten; voor gebruik in ijzer-, staal- en walsmolens, gieterijen, cementfabrieken, glas- en keramiekfabrieken, evenals in de vliegtuigbouw en scheepsbouw.