HELUTHERM® 400-MULTI wit 5 G 0,75 mm² Artikelnr. 51750
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UKCA-certificering
  • voor toepassingen bij hoge temperaturen

Itemdetails

Artikelnr.
51750
Artikel omschrijving
HELUTHERM® 400-MULTI wit 5 G 0,75 mm²
AWG (ca.)
19
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,6 - 8,4
Cu factor per km
36,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
103,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892155352
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Stuurstroomkabel volgens bedrijfsspecificaties
Temperatuurbereik vast -60°C tot +400°C
Nominale voltage AC U0/U 300/500 V
Testspanning (vonktest) 2.000 V
Minimale buigradius flexibel 15x Buiten-Ø
vast 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vernikkeld, fijndradig
      • Aderisolatie : gevlochten glaszijde met hittebestendige impregnatie, 2 lagen
      • Aderisolatie: zie Datasheet; identificatie door gekleurde helix
      • Samengeslagen aders
      • Buitenmantel: gevlochten glaszijde met hittebestendige impregnatie
      • Mantel kleur: wit

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • asbestvrij
      • cadmiumvrij

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
      • Bij temperaturen boven 200°C tijdens de eerste ingebruikname kan de impregneerlak afbreken en alleen pure glasvezels als isolatiemateriaal achterlaten. Dit kan worden waargenomen als verdamping.

Toepassing

      • Voor toepassingen met extreem hoge verbindings- en omgevingstemperaturen, bijvoorbeeld in metallurgische, staal- en walsmijnen, gieterijen, glas- en keramiekfabrieken, oven- en energiecentralebouw, thermoplastische vorming; uitsluitend gebruiken in droge omgevingen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible