![HELUTHERM® 400-MULTI-ES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M52018_1520x1160.jpg)
![HELUTHERM® 400-MULTI-ES](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M52018_1520x1160.jpg)
HELUTHERM® 400-MULTI-ES wit 3 x 4 mm²
Artikelnr. 11024258
- voor toepassingen bij hoge temperaturen
- Vlechtwerk van roestvrij staal
Itemdetails HELUTHERM® 400-MULTI-ES wit 3 x 4 mm²
- Artikelnr.
- 11024258
- Artikel omschrijving
- HELUTHERM® 400-MULTI-ES wit 3 x 4 mm²
- AWG (ca.)
- 12
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10,5 - 11,3
- Cu-gewicht kg/km
- 115,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 303,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892533822
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUTHERM® 400-MULTI-ES wit 3 x 4 mm²
Stuurstroomkabel volgens bedrijfsspecificaties | |
Temperatuurbereik | vast -60°C tot +400°C |
Nominale voltage | AC U0/U 300/500 V |
Testspanning (vonktest) | 2.000 V |
Minimale buigradius | flexibel 15x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details HELUTHERM® 400-MULTI-ES wit 3 x 4 mm²
Kabelopbouw
- Koperdraad vernikkeld, fijndradig
- Aderisolatie : gevlochten glaszijde met hittebestendige impregnatie, 2 lagen
- Aderisolatie: zie Datasheet; identificatie door gekleurde helix
- Samengeslagen aders
- Buitenmantel: gevlochten glaszijde met hittebestendige impregnatie
- Mantel kleur: wit
- Vlechtwerk van roestvrij staal, ca. dekking 80%
Eigenschappen
- halogeenvrij
- asbestvrij
- cadmiumvrij
Tests
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
- Bij temperaturen boven 200°C tijdens de eerste ingebruikname kan de impregneerlak afbreken en alleen pure glasvezels als isolatiemateriaal achterlaten. Dit kan worden waargenomen als verdamping.
Toepassing
- Voor toepassingen met extreem hoge verbindings- en omgevingstemperaturen, zoals in metallurgische, staal- en walsmijnen, gieterijen, glas- en keramiekfabrieken, oven- en energiecentralebouw, thermoplastische vorming; uitsluitend gebruiken in droge omgevingen.