![HELUSOUND® DMX + POWER](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400151_PF_1520x1160.jpg)
![HELUSOUND® DMX + POWER](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400151_PF_1520x1160.jpg)
HELUSOUND® DMX + POWER zwart 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm²
Artikelnr. 400151
Itemdetails HELUSOUND® DMX + POWER zwart 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 400151
- Artikel omschrijving
- HELUSOUND® DMX + POWER zwart 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 13,2
- Cu factor per km
- 60,5
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 207,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892304712
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUSOUND® DMX + POWER zwart 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details HELUSOUND® DMX + POWER zwart 1 x 2 x 0,25 + 3 G 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- Mantel kleur: zwart