HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP FRNC blauw 4 x 2 x 0,25 mm²

HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP FRNC blauw 4 x 2 x 0,25 mm² Artikelnr. 400172
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • FRNC (Brandvertragend Niet-Corrosief)

Itemdetails

Artikelnr.
400172
Artikel omschrijving
HELUSOUND® AUDIO CABLE DIGITAL TP FRNC blauw 4 x 2 x 0,25 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
11,9
Cu factor per km
55,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
175,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892304620
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : Schuim PE
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Mantel kleur: blauw

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible