HELUSOUND® AES/EBU DMX TP BLACK 2 x 2 x 0,22 mm² Artikelnr. 400034

Itemdetails

Artikelnr.
400034
Artikel omschrijving
HELUSOUND® AES/EBU DMX TP BLACK 2 x 2 x 0,22 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8
Cu factor per km
38,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
76,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Weerstand van de geleider bij 20°C max. 85,0 Ohm/km
Lusweerstand bij 20°C max. 170,0 Ohm/km

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : Schuim PE
      • ,
      • paren: Nr. 1: wit-oranje / oranje
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Buitenmantel: PVC
      • Mantel kleur: zwart

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible