HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC zwart 2 x 0,34 mm² Artikelnr. 400278
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • FRNC (Brandvertragend Niet-Corrosief)

Itemdetails

Artikelnr.
400278
Artikel omschrijving
HELUSOUND® AES/EBU DMX FRNC zwart 2 x 0,34 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
5,6
Cu factor per km
18,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
50,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892491528
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Insulation resistance min. 55.5 GOhm x km

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank
      • Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • Buitenmantel: halogeenvrij, vlamvertragend compound (FRNC)
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible