![HELUSOUND® 600 FRNC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400116_PF_1520x1160.jpg)
![HELUSOUND® 600 FRNC](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M400116_PF_1520x1160.jpg)
HELUSOUND® 600 FRNC zwart 2 x 4 mm²
Artikelnr. 400118
Itemdetails HELUSOUND® 600 FRNC zwart 2 x 4 mm²
- Artikelnr.
- 400118
- Artikel omschrijving
- HELUSOUND® 600 FRNC zwart 2 x 4 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9,4
- Cu-gewicht kg/km
- 76,8
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 179,3
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892305177
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUSOUND® 600 FRNC zwart 2 x 4 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details HELUSOUND® 600 FRNC zwart 2 x 4 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
-
- Aderisolatie : halogeenvrij, vlamvertragend compound (FRNC)
-
- Aderisolatie: rood, zwart
-
- Buitenmantel: halogeenvrij, vlamvertragend compound (FRNC)
-
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- moeilijk ontvlambaar, geringe rookontwikkeling