HELUSOUND® 600 FRNC zwart 2 x 1,5 mm² Artikelnr. 400116
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • FRNC (Brandvertragend Niet-Corrosief)

Itemdetails

Artikelnr.
400116
Artikel omschrijving
HELUSOUND® 600 FRNC zwart 2 x 1,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,6
Cu-gewicht kg/km
28,8
Gewicht kg/km (ongeveer)
78,5
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892305153
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
      • Aderisolatie : halogeenvrij, vlamvertragend compound (FRNC)
      • Aderisolatie: rood, zwart
      • Buitenmantel: halogeenvrij, vlamvertragend compound (FRNC)
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar, geringe rookontwikkeling

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible