Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick straight M63 x 1,5 NW 50 grijs
Artikelnr. 904867
Itemdetails Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick straight M63 x 1,5 NW 50 grijs
- Artikelnr.
- 904867
- Artikel omschrijving
- Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick straight M63 x 1,5 NW 50 grijs
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M63 x 1,5
- Kleur
- grijs
- Schroefdraadlengte mm
- 17,0
- Sleutelmaat mm
- 70
- Geschikt voor nominale maat
- 50,0
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- afbreekbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892384127
- Douanetariefnummer
- 39174000
Technische gegevens Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick straight M63 x 1,5 NW 50 grijs
Gegolfde buizen doorvoerwartel | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +120°C |
Beschermingsklasse | IP 68 / IP 68 |
Details Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick straight M63 x 1,5 NW 50 grijs
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyamide (PA) 6
Eigenschappen
-
- halogeenvrij
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
-
- bestand tegen: olie, benzine, zwakke zuren, zwakke basis
Notities
-
- UR-getest
- Demontage zonder extra opener. Ook verkrijgbaar in een hoek van 45° en 90°.
Toepassing
-
- Snelle inzetmoffen met metalen binnendraad voor een betrouwbare, snelle verbinding. Geschikt voor parallel opgerolde beschermingsbuizen van HELUcond.
Downloads Gegolfde buizen doorvoerwartel HELUquick straight M63 x 1,5 NW 50 grijs
Accessoires
Producten die bij dit product passen