![HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11024775_1520x1160.jpg)
![HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11024775_1520x1160.jpg)
HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM zwart mm²
Artikelnr. 11024788
- kabel voor fotovoltaïsche systemen
- verbeterde waterbestendigheid volgens TÜV Rheinland 2 PfG 2750
- 1500 V DC
Itemdetails HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM zwart mm²
- Artikelnr.
- 11024788
- Artikel omschrijving
- HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM zwart mm²
- AWG (ca.)
- 450 kcmil
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 26,6 - 27,8
- Cu-gewicht kg/km
- 2304,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 2252,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892542749
- Douanetariefnummer
- 85446010
Technische gegevens HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM zwart mm²
crossed-linked eenaderige kabel volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618, IEC 62930, TÜV Rheinland 2 PfG 2750 | |
Temperatuurbereik | vast -40°C tot +90°C |
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider | +120°C |
Nominale voltage | AC U0/U 1000/1000 V DC U0/U 1500/1500 V |
Testspanning | 6.500 V |
Minimale buigradius | vast 5x Buiten-Ø |
Details HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM zwart mm²
Kabelopbouw
- Koperdraad vertind, fijndradig volgens DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5
- Aderisolatie : crossed-linked mengsel
- x = zonder GN/GE ader
- Buitenmantel: crossed-linked mengsel
- Mantel kleur: zwart
Eigenschappen
- bestand tegen: UV-straling, ozon, weersinvloeden, water
- voor gebruik buitenshuis
- directe ingraving
- halogeenvrij
Tests
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
- rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
- UV-bestendig volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Bijlage E
- ozonbestendig volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618
- weerbestendig volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Bijlage E
- DC Spanningsweerstand van de isolatie volgens DIN VDE 0283-618 / DIN EN 50618 Tab. 2
- verbeterde waterbestendigheid volgens TÜV Rheinland 2 PfG 2750
Notities
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
Toepassing
- HELUPOWER® SOLARFLEX®-X PREMIUM is used for wiring solar modules on land and in floating solar parks on the water. A wide range of applications in different countries is possible due to EN 50618 and IEC 62930 certification. Suitable for direct burial; we recommend: laying in pipes. Not suitable for permanent installation in water. The maximum DC voltage of the system in which the cable is installed must not exceed 1.8 kV. The cable is suitable for use in and on devices and systems with protective insulation (protection class II).