HELUPOWER® SJOOW zwart 3 x 12 AWG Artikelnr. 11131203
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig
  • robuust
  • zware rubberkabel
  • oliebestendig
  • 300 V
  • +90°C

Itemdetails

Artikelnr.
11131203
Artikel omschrijving
HELUPOWER® SJOOW zwart 3 x 12 AWG
Buiten-Ø mm (ongeveer)
10,5 - 12,1
Cu factor per km
95,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
217,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892535604
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Rubber besturings- en verbindingskabel volgens UL-Std. 62, CSA-Std. C22.2 Nr. 49
Temperatuurbereik flexibel -20°C tot +90°C
vast -40°C tot +90°C
Toelaatbare bedrijfstemperatuur van de geleider +90°C
Nominale voltage AC U 300 V
Testspanning kern/kern 2.500 V
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vast 6x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, fijndradig, AWG maten
      • Aderisolatie : rubber (EPR)
      • Aderisolatie: zwart, wit, groen
      • x = zonder GN/GE ader
      • Aders samengeslagen met optimale slaglengte
      • Inpakken
      • Buitenmantel: rubber (CPE)
      • Mantel kleur: zwart

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, ozon, weersinvloeden, vetten, water, UV-straling (ZON RES)
      • voor gebruik buitenshuis

Tests

      • vlamvertragend volgens CSA FT2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • Mijnbouwveiligheids- en gezondheidsadministratie (MSHA), Amerikaans Ministerie van Arbeid
      • voor klasse 1 Div. 2 explosieve omgevingen volgens NEC Art. 501

Toepassing

      • Genormeerde, zware rubberen kabel voor gebruik in droge, vochtige, natte ruimtes en buitengebruik. Als voeding in industriële en verwerkingsinstallaties voor kranen, handlampen, takels, bouwmachines en motoren.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible