![HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11008930_PF_1520x1160.jpg)
![HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11008930_PF_1520x1160.jpg)
HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 50 mm²
Artikelnr. 11008935
- vertind koper
- Zacht gegloeid
- Klasse 2
Itemdetails HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 50 mm²
- Artikelnr.
- 11008935
- Artikel omschrijving
- HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 50 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 9
- Cu-gewicht kg/km
- 480,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 480,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892518225
- Douanetariefnummer
- 74130000
Technische gegevens HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 50 mm²
Koperen geleider | |
Minimale buigradius | vast 6x Buiten-Ø |
Details HELUPOWER® CU-CONDUCTOR-CL2 TINNED 1 x 50 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperen geleider vertind, samengeslagen volgens DIN VDE 0295 Klasse 2 / IEC 60228 Klasse 2
Toepassing
-
- Gestranded koperen geleider voor de aarding van machines en apparatuur; vertind om corrosie te voorkomen. Voor gebruik in CBN-ringgeleidersystemen als beschermende equipotentiale binding (CBN = common bonding network).