![HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001086_PF_1520x1160.jpg)
![HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M17001086_PF_1520x1160.jpg)
HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rood 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm²
Artikelnr. 17001090
Itemdetails HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rood 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm²
- Artikelnr.
- 17001090
- Artikel omschrijving
- HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rood 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 21,4
- Cu factor per km
- 525,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 780,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892522543
- Douanetariefnummer
- 85446010
Technische gegevens HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rood 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Details HELUPOWER® CHARGE-1200-DC PUR rood 2 x 16 + 1 G 16 + 3 x 2 x 0,75 mm²
Kabelopbouw
-
- Sheath colour: red