HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX groen 2 x 2 x AWG 22 /7 Artikelnr. 805654
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • FRNC (Brandvertragend Niet-Corrosief)
  • UV-bestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • geschikt voor alle PROFInet-systemen tot 100 Mbit
  • FRNC-Buitenmantel
  • Geschikt voor FastConnect (SK)
  • 600V UL-goedkeuring

Itemdetails

Artikelnr.
805654
Artikel omschrijving
HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX groen 2 x 2 x AWG 22 /7
doorsnede mm² (ca.)
0,35
Geleider Ø mm (ca.)
0,75
Kern Ø mm (ca.)
1,5
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,5
Cu factor per km
32,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
65,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Brandklasse
Dca
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314506
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Industriële Ethernet-kabel / Kat. 5e volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, PROFInet-leidraad, UL-Std. 444 (CM), CSA-Std. C22.2 Nr. 214 - CM, UL-Std. 13 (PLTC), UL-Std. 758 (AWM) Style 21279
Temperatuurbereik flexibel -25°C tot +75°C
vaste installatie -40°C tot +75°C
UL (CM) naar +75°C
UL (AWM) tot +80°C
Piekbedrijfsspanning 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 2.000 V
Weerstand van de geleider bij 20°C max. 60,0 Ohm/km
Lusweerstand bij 20°C max. 120,0 Ohm/km
Isolatieweerstand min. 0,5 GOhm x km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 52 pF/m
Rel. Snelheid van Propagatie ongeveer 65%
Karakteristieke impedantie bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Calorie belasting ongeveer 0,32 MJ/m
Minimale buigradius flexibel 10x Buiten-Ø
vaste installatie 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, AWG maten
      • Aderisolatie : PP
      • Aderisolatie: wit, geel, blauw, oranje
      • Aders samengeslagen in een ster quad met optimale leglengte
      • Folieverpakking
      • Binnenmantel: halogeenvrij, vlamvertragend compound (FRNC)
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Buitenmantel: halogeenvrij, vlamvertragend compound (FRNC)
      • Mantel kleur: groen
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: UV-straling, microben
      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar, geringe rookontwikkeling

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • bundel brandtest volgens DIN VDE 0482-332-3 / DIN EN 60332-3 / IEC 60332-3
      • rookdichtheid volgens DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • CPR klasse: Dca

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
      • UL Voltageclassificatie: 600 V

Toepassing

      • HELUKAT® PROFInet B CAT.5e SF/UTP FRNC FLEX is ontworpen voor flexibel gebruik. De hier vermelde kabel komt overeen met de PROFInet-classificatie Type B en kan worden gebruikt in gebieden waar halogeenvrije materialen vereist zijn.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible