HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° groen 3m Artikelnr. 11007409
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • geschikt voor sleepkettingen

Itemdetails

Artikelnr.
11007409
Artikel omschrijving
HELUKAT® CONNECTING SYSTEMS® INDUSTRY PROFInet RJ45 IP20 180°/M12-D(male) IP67 180° groen 3m
Stuk per verpakkingseenheid
30
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892321320
Douanetariefnummer
85444290

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: green

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible