HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC groen 4 x 2 x AWG 22 /1 Artikelnr. 11007778
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • voor toepassingen tot 10 Gigabit
  • robuuste constructie
  • 600V UL-goedkeuring

Itemdetails

Artikelnr.
11007778
Artikel omschrijving
HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC groen 4 x 2 x AWG 22 /1
doorsnede mm² (ca.)
0,32
Geleider Ø mm (ca.)
0,64
Kern Ø mm (ca.)
1,55
Buiten-Ø mm (ongeveer)
8,7
Cu factor per km
53,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
103,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314438
Douanetariefnummer
85444991

Technische gegevens

Industriële Ethernet-kabel / Kat. 6A volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-5, DIN EN 50288-10-1, UL-Std. 444 (CMX), CSA-Std. C22.2 Nr. 214 - CMX, UL-Std. 758 (AWM) Style 21238
Temperatuurbereik vaste installatie -40°C tot +80°C
tijdens installatie 0°C tot +50°C
UL (CMX) naar +75°C
UL (AWM) tot +80°C
Piekbedrijfsspanning 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 2.000 V
Weerstand van de geleider bij 20°C max. 59,1 Ohm/km
Lusweerstand bij 20°C max. 118,2 Ohm/km
Isolatieweerstand min. 5,0 GOhm x km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 45 pF/m
Rel. Snelheid van Propagatie ongeveer 78%
Karakteristieke impedantie bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
bij 101 tot 500 MHz, 100 Ohm ± 20 Ohm
Calorie belasting ongeveer 1,63 MJ/m
Minimale buigradius tijdens installatie 8x Buiten-Ø
vaste installatie 5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperen geleider blank, AWG maten
      • Aderisolatie : Schuim PE
      • Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
      • Nr. 1: wit-blauw / blauw
      • Nr. 2: wit-oranje / oranje
      • Nr. 3: wit-groen / groen
      • Nr. 4: wit-bruin / bruin
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
      • Afschermingselement: paren, met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • Paren gestrand in lagen met optimaal afgestemde slaglengtes
      • Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Buitenmantel: PUR
      • Mantel kleur: groen
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, vetten
      • slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
      • UL Voltageclassificatie: 600 V

Toepassing

      • HELUKAT® 500IND CAT.6A S/FTP PUR STATIC is speciaal ontworpen voor extreme industriële toepassingen voor vaste installatie. De koperen datakabel is bijzonder geschikt voor Category 6A 10 Gigabit/500MHz (IEC 61156-5) Ethernet-toepassingen. Het garandeert uitstekende transmissiekenmerken en kan zelfs onder de zwaarste omstandigheden worden gebruikt.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible