HELUKAT® 300 CAT.6 U/UTP FRNC STATIC groen 4 x 2 x AWG 24 /1 Artikelnr. 804766
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
804766
Artikel omschrijving
HELUKAT® 300 CAT.6 U/UTP FRNC STATIC groen 4 x 2 x AWG 24 /1
Buiten-Ø mm (ongeveer)
6,8
Cu factor per km
20,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
46,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892313783
Douanetariefnummer
85444920

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible