HELUKAT® 1200 CAT.7e S/FTP FRNC STATIC blauw 4 x 2 x AWG 22 /1 Artikelnr. 81699
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Lengtemarkering in meters

Itemdetails

Artikelnr.
81699
Artikel omschrijving
HELUKAT® 1200 CAT.7e S/FTP FRNC STATIC blauw 4 x 2 x AWG 22 /1
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,7
Cu factor per km
40,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
66,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
100
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
individuele hoeveelheden bestelbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314001
Douanetariefnummer
85444920

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible