HELUKAT® 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION groen 2 x 2 x AWG 22 /19
Artikelnr. 802186
- geschikt voor alle Industrial Ethernet-systemen tot 100 Mbit
- moeilijk ontvlambaar
- voor torsietoepassingen
Itemdetails HELUKAT® 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION groen 2 x 2 x AWG 22 /19
- Artikelnr.
- 802186
- Artikel omschrijving
- HELUKAT® 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION groen 2 x 2 x AWG 22 /19
- doorsnede mm² (ca.)
- 0,38
- Geleider Ø mm (ca.)
- 0,75
- Kern Ø mm (ca.)
- 1,5
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,5
- Cu factor per km
- 32,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 54,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892314544
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUKAT® 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION groen 2 x 2 x AWG 22 /19
| Industriële Ethernet-kabel / Kat. 5e volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, UL-Std. 758 (AWM) Style 20549 | |
| Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +70°C vaste installatie -40°C tot +80°C UL (AWM) tot +80°C |
| Piekbedrijfsspanning | 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte) |
| Testspanning kern/kern | 2.000 V |
| Weerstand van de geleider bij 20°C | max. 59,4 Ohm/km |
| Lusweerstand bij 20°C | max. 118,8 Ohm/km |
| Isolatieweerstand | min. 0,5 GOhm x km |
| Wederzijdse capaciteit kern/ader | bij 800 Hz, ongeveer 52 pF/m |
| Rel. Snelheid van Propagatie | ongeveer 74% |
| Karakteristieke impedantie | bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 5 Ohm |
| Calorie belasting | ongeveer 0,45 MJ/m |
| Minimale buigradius | flexibel 8x Buiten-Ø vaste installatie 4x Buiten-Ø |
Details HELUKAT® 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION groen 2 x 2 x AWG 22 /19
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, AWG maten
-
- Aderisolatie : Schuim PE
-
- Aderisolatie: wit, geel, blauw, oranje
-
- Aders samengeslagen in een ster quad met optimale leglengte
-
- Folieverpakking
-
- Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
-
- Buitenmantel: PUR
-
- Mantel kleur: groen
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, vetten, UV-straling (ZON RES)
-
- slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- torsiebestendig
-
- halogeenvrij
-
- moeilijk ontvlambaar
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, CSA FT2
-
- certificeringen en goedkeuringen:
- EAC
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
Toepassing
-
- HELUKAT 100T CAT.5e S/UTP PUR TORSION biedt uitstekende transmissie-eigenschappen en is ontworpen voor toepassingen met torsiebelastingen. De hier vermelde kabel komt overeen met de classificatie voor continue beweging.