HELUKAT® 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION groen 4 x 2 x AWG 26 /19 Artikelnr. 800067
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • Torsiebestendig
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • voor toepassingen tot 1 Gigabit
  • geoptimaliseerd afschermingsontwerp
  • voor torsietoepassingen

Itemdetails

Artikelnr.
800067
Artikel omschrijving
HELUKAT® 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION groen 4 x 2 x AWG 26 /19
doorsnede mm² (ca.)
0,15
Geleider Ø mm (ca.)
0,48
Kern Ø mm (ca.)
1,04
Buiten-Ø mm (ongeveer)
7,5
Cu factor per km
29,5
Gewicht kg/km (ongeveer)
74,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314230
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Industriële Ethernet-kabel / Kat. 5 volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 21161
Temperatuurbereik flexibel -30°C tot +70°C
vaste installatie -40°C tot +80°C
UL (AWM) tot +80°C
Piekbedrijfsspanning 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 2.000 V
Weerstand van de geleider bij 20°C max. 140,0 Ohm/km
Lusweerstand bij 20°C max. 280,0 Ohm/km
Isolatieweerstand min. 5,0 GOhm x km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 50 pF/m
Rel. Snelheid van Propagatie ongeveer 67%
Karakteristieke impedantie bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Calorie belasting ongeveer 1,23 MJ/m
Minimale buigradius flexibel 8x Buiten-Ø
vaste installatie 4x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, AWG maten
      • Aderisolatie : PP
      • Aderisolatie: kleurgecodeerd, paren:
      • Nr. 1: wit-blauw / blauw
      • Nr. 2: wit-oranje / oranje
      • Nr. 3: wit-groen / groen
      • Nr. 4: wit-bruin / bruin
      • Aders samengeslagen in paren met optimale slaglengte
      • paren samengeslagen in lagen met optimale slaglengtes
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Buitenmantel: PUR
      • Mantel kleur: groen
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling
      • slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • torsiebestendig
      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie

Toepassing

      • HELUKAT 100T CAT.5 SF/UTP PUR TORSION is ontworpen voor toepassingen met torsiebelastingen, bijvoorbeeld in robots, en wordt gekenmerkt door een hoge reservecapaciteit en uitstekende prestaties, zelfs na blootstelling aan extreme omstandigheden. Dankzij de doordachte structuur is het ook mogelijk om mechanisch een lange levensduur te bereiken.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible