HELUKAT® 100S CAT.5e 30 V 4C SF/UTP PUR CHAIN groen 2 x 2 x AWG 26 /19 Artikelnr. 82838
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • EAC-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • UV-bestendig
  • robuust
  • geschikt voor sleepkettingen
  • Lengtemarkering in meters
  • UKCA-certificering
  • voor toepassingen tot 100 Megabit
  • compacte, stervormige configuratie
  • voor gebruik in kabelrupsen in continue beweging

Itemdetails

Artikelnr.
82838
Artikel omschrijving
HELUKAT® 100S CAT.5e 30 V 4C SF/UTP PUR CHAIN groen 2 x 2 x AWG 26 /19
doorsnede mm² (ca.)
0,15
Geleider Ø mm (ca.)
0,5
Kern Ø mm (ca.)
1,0
Buiten-Ø mm (ongeveer)
4,8
Cu factor per km
17,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
30,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100, 500, 1000
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892314148
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Industriële Ethernet-kabel / Kat. 5e volgens ISO/IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-6, DIN EN 50288-2-2, UL-Std. 758 (AWM) Style 20963
Temperatuurbereik flexibel -30°C tot +60°C
vaste installatie -40°C tot +80°C
UL (AWM) tot +80°C
Piekbedrijfsspanning 125 V (niet voor installatiedoeleinden met hoge stroomsterkte)
Testspanning kern/kern 500 V
Weerstand van de geleider bij 20°C max. 140,0 Ohm/km
Lusweerstand bij 20°C max. 280,0 Ohm/km
Isolatieweerstand min. 5,0 GOhm x km
Wederzijdse capaciteit kern/ader bij 800 Hz, ongeveer 50 pF/m
Rel. Snelheid van Propagatie ongeveer 67%
Karakteristieke impedantie bij 1 tot 100 MHz, 100 Ohm ± 15 Ohm
Calorie belasting ongeveer 0,37 MJ/m
Minimale buigradius flexibel 15x Buiten-Ø
vaste installatie 7x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad blank, AWG maten
      • Aderisolatie : Polyolefin
      • Aderisolatie: blauw, oranje, wit-blauw, wit-oranje
      • Aders samengeslagen in een ster quad met optimale leglengte
      • Vlieswikkeling
      • 1. Afscherming: met kunststof beklede aluminiumfolie (St)
      • 2. Afscherming: gevlochten scherm van vertinde koperdraden
      • Buitenmantel: PUR
      • Mantel kleur: groen
      • Lengte markering: in meters

Eigenschappen

      • bestand tegen: olie, UV-straling, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, vetten
      • slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
      • geschikt voor gebruik in kabelrupsen
      • halogeenvrij
      • moeilijk ontvlambaar

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • certificeringen en goedkeuringen:
      • EAC

Notities

      • de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
      • UL Voltageclassificatie: 30 V

Toepassing

      • HELUKAT 100S CAT.5e 30 V 4C SF/UTP PUR CHAIN is ontworpen voor gebruik in kabelrupsen en de herhaalde belastingen veroorzaakt door bewegende machineonderdelen. Dankzij de PU-mantel biedt het ook uitstekende weerstand tegen gangbare minerale oliën, vetten en koelsmeermiddelen.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible