HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 wit 1 x 14 AWG Artikelnr. 47060
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • Halogeenvrij (LS0H)
  • Siliconen enkelader
  • vertinde draad
  • 600 V
  • 200°C

Itemdetails

Artikelnr.
47060
Artikel omschrijving
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 3135 wit 1 x 14 AWG
Aderkleur
wit
Buiten-Ø mm (ongeveer)
3,6
Cu-gewicht kg/km
20,5
Gewicht kg/km (ongeveer)
29,7
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
100
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892248528
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Siliconen enkelader volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 3135
Temperatuurbereik vast -60°C tot +200°C
Nominale voltage UL (AWM) AC 600 V
Testspanning 2.000 V
Onderbrekingsspanning 5.000 V
Minimale buigradius flexibel 15x Buiten-Ø
vast 7,5x Buiten-Ø

Details

Kabelopbouw

      • Koperdraad vertind, AWG maten
      • Aderisolatie : siliconen
      • Aderisolatie: zie Datasheet

Eigenschappen

      • bestand tegen: ozon, zuurstof, alcohol, verdunde zuren, alkaliën, zoutoplossingen, oxidatiemiddelen, oliën met een hoog moleculair gewicht, plantaardige en dierlijke vetten, weekmakers en clophen, zeewater
      • halogeenvrij
      • hoog vlampunt

Tests

      • halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosiviteit van verbrandingsgassen volgens DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • vlamvertragend volgens CSA FT2

Notities

      • voor vaste installatie, altijd installeren in open, geventileerde pijp- of kanaalsystemen; anders zou een combinatie van hoge temperaturen boven 90°C en de afwezigheid van lucht de mechanische eigenschappen van siliconen aantasten

Toepassing

    UL/CSA goedgekeurd, temperatuurbestendig silicone enkeldraads kabel voor de interne bedrading van schakelkasten, elektrische en elektronische apparaten; voor gebruik in ijzer-, staal- en walserijen, gieterijen, en cement-, glas- en keramische fabrieken.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible