![HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M60100_PF_1520x1160.jpg)
![HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M60100_PF_1520x1160.jpg)
HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 rood 1 x 2/0 AWG
Artikelnr. 61604
- PVC enkelader
- fijndradig
- vertinde draad
- 600 V
- 105°C
Itemdetails HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 rood 1 x 2/0 AWG
- Artikelnr.
- 61604
- Artikel omschrijving
- HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 rood 1 x 2/0 AWG
- Aderkleur
- rood
- doorsnede mm² (ca.)
- 68,91
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 15,8
- Cu-gewicht kg/km
- 661,5
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 781,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892209338
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 rood 1 x 2/0 AWG
PVC enkelader volgens UL-Std. 1063 (MTW), CSA-Std. C22.2 Nr. 127 – TEW, 24 AWG - 4/0 AWG: CSA-Std. C22.2 No. 127 - TEW, 22 AWG - 500 kcmil: UL-Std. 1063 (MTW) | |
Temperatuurbereik | flexibel -5°C tot +105°C vast -40°C tot +105°C |
Nominale voltage | UL (AWM) AC 600 V UL (MTW) AC 600 V CSA (TEW) AC 600 V |
Testspanning (vonktest) | 12.500 V |
Minimale buigradius | flexibel 10x Buiten-Ø vast 5x Buiten-Ø |
Details HELUKABEL® SINGLE CORE UL Style 1015 rood 1 x 2/0 AWG
Kabelopbouw
-
- Koperdraad vertind, AWG maten
-
- Aderisolatie : PVC
-
- Aderisolatie: zie Datasheet
Eigenschappen
-
- grotendeels bestand tegen: olie, oplosmiddelen, zuren, alkaliën
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- vlamvertragend volgens UL VW-1, CSA FT1
Notities
-
- de afmetingen van de geleider zijn gebaseerd op het AWG-meetsysteem, metrische geleiderafmetingen (mm²) zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie
Toepassing
-
- Voor interne bedrading van schakelkasten, elektrische en elektronische apparaten.