![HELUDATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11022475_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11022475_PF_1520x1160.jpg)
HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA GREY 5 x 0,34 mm²
Artikelnr. 11022480
- lasvonkbestendige sensorkabel voor gebruik in robots
- UL-stijl 20233 / 300 V
- Temperatuurbereik tot +105°C
Itemdetails HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA GREY 5 x 0,34 mm²
- Artikelnr.
- 11022480
- Artikel omschrijving
- HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA GREY 5 x 0,34 mm²
- Mantel kleur
- grijs (RAL 7001)
- AWG (ca.)
- 22
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 5,9
- Cu-gewicht kg/km
- 16,0
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 46,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 100, 500, 1000
- Op maat gesneden service beschikbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892532368
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA GREY 5 x 0,34 mm²
Robotkabel volgens UL-Std. 758 (AWM) Style 20233, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I/II A/B | |
Temperatuurbereik | flexibel -30°C tot +105°C vast -40°C tot +105°C UL (AWM) tot +80°C |
Nominale voltage | VDE AC U0/U 300/300 V UL (AWM) AC 300 V |
Testspanning kern/kern | 2.000 V |
Minimale buigradius | vast 5x Buiten-Ø flexibel: zie eigenschappen |
Details HELUADATA® ROBOFLEX®-recycle PUR UL/CSA GREY 5 x 0,34 mm²
Kabelopbouw
-
- Koperdraad blank, extra fijndradig
-
- Draadstructuur:
- 0,34 mm²: ongeveer 42 x 0,1 mm
-
- Aderisolatie : TPE
-
- Aderisolatie:
- 3 kern(en): bruin, blauw, zwart
- 4 kern(en): bruin, blauw, zwart, wit
- 5 kern(en): bruin, blauw, zwart, wit, grijs
-
- x = zonder GN/GE ader
-
- Aders samengeslagen met optimaal afgestemde slaglengtes
-
- Vlieswikkeling
-
- Buitenmantel: Speciale kwaliteit van volledig polyurethaan
-
- Mantel kleur: zie Datasheet
-
- Lengte markering: in meters
Eigenschappen
-
- bestand tegen: olie, UV-straling, ozon, zuurstof, weersinvloeden, hydrolyse, microben, koelvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, zuren, alkaliën, vetten, zeewater en afvalwater, lasvonken
-
- zeer slijtvast, kerfbestendig, scheurvast, snijbestendig, slijtvast, lage adhesie
-
- voor gebruik buitenshuis
-
- torsiebestendig
-
- geschikt voor gebruik in kabelrupsen
-
- Torsie parameters
- Versnelling (max.): 60 °/s²
- Snelheid (max.): 180 °/s
- Minimale buigradius: 10x Buiten-Ø
- Torsiespanning tot 360 °/m: 10 Mio. Cycli (max.)
-
- Parameters kabelrups
- Versnelling (max.): 10 m/s²
- Snelheid (max.), ongesteund: 3 m/s
- Snelheid (max.), zwevend: 2 m/s
- Traverse (max.): 10 m
- Minimale buigradius (verplaatsing ≤ 3m): 10x Buiten-Ø
- Minimale buigradius (verplaatsing > 3m): 12,5x Buiten-Ø
- Buigcycli (max.): 10 Mio.
-
- halogeenvrij
-
- recycleerbaar
-
- De materialen die tijdens de productie worden gebruikt, zijn cadmiumvrij, bevatten geen siliconen en zijn vrij van stoffen die schadelijk zijn voor de bevochtigingseigenschappen van lakken.
Tests
-
- halogeenvrij volgens DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- vlamvertragend volgens DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
-
- oliebestendig volgens DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
-
- UV-bestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
-
- weerbestendig volgens DIN EN ISO 4892-2
Notities
-
- de geleider is metrisch (mm²) geconstrueerd, AWG-nummers zijn bij benadering en dienen alleen ter referentie.
-
- voor gebruik in energievoorzieningssystemen:
- 1) de montagehandleiding in acht nemen
- 2) voor speciale toepassingen raden wij u aan contact met ons op te nemen en ons gegevensinvoerformulier voor energievoorzieningssystemen te gebruiken
Toepassing
-
- Laskabel die bestand is tegen vonken en olie, geschikt voor gebruik in robots (torsiebelasting) en in sleepkettingen (dynamische belasting); voor toepassingen in de automatiseringstechnologie, machine- en installatiebouw, assemblage- en lasrobots, machinegereedschap, gieterijen en walsmolens. De temperatuurbestendigheid tot 105°C maakt gebruik mogelijk in omgevingen dicht bij motoren en andere gebieden met verhoogde warmtestraling. De zeer slijtage- en inkepinkbestendige buitenmantel zorgt voor een lange levensduur en economie. Het recyclebare mantelmateriaal biedt voordelen op het gebied van operationeel milieubeschermingsbeheer.