HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC OS 300 zwart 1 x 2 x 16 AWG
Artikelnr. 11014841
Itemdetails HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC OS 300 zwart 1 x 2 x 16 AWG
- Artikelnr.
- 11014841
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC OS 300 zwart 1 x 2 x 16 AWG
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 6,8
- Cu factor per km
- 27,1
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 77,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892474248
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC OS 300 zwart 1 x 2 x 16 AWG
Details HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC OS 300 zwart 1 x 2 x 16 AWG
Kabelopbouw
-
- null
Eigenschappen
-
- null
Tests
-
- null
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null