![HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC IOS 300](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11017150_PF_1520x1160.jpg)
![HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC IOS 300](https://assets-cdn.helukabel.com/suppliers/Helukabel/documents/pf/shop/M11017150_PF_1520x1160.jpg)
HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC IOS 300 blauw 16 x 3 x 16 AWG
Artikelnr. 11010656
Itemdetails HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC IOS 300 blauw 16 x 3 x 16 AWG
- Artikelnr.
- 11010656
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC IOS 300 blauw 16 x 3 x 16 AWG
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 27,3
- Cu factor per km
- 638,2
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 1451,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892475108
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC IOS 300 blauw 16 x 3 x 16 AWG
Details HELUDATA® PLTC UL13 PVC/PVC IOS 300 blauw 16 x 3 x 16 AWG
Kabelopbouw
-
- null
Eigenschappen
-
- null
Tests
-
- null
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null