HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OSA 300 zwart 1 x 2 x 1,5 mm²
Artikelnr. 11014080
Itemdetails HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OSA 300 zwart 1 x 2 x 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 11014080
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OSA 300 zwart 1 x 2 x 1,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 10,7 - 12,7
- Cu factor per km
- 36,2
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 274,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- -
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892454974
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OSA 300 zwart 1 x 2 x 1,5 mm²
Details HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC OSA 300 zwart 1 x 2 x 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- null
Eigenschappen
-
- null
Tests
-
- null
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null