HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOSA 300 zwart 6 x 2 x 1,5 mm²
Artikelnr. 11012926
Itemdetails HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOSA 300 zwart 6 x 2 x 1,5 mm²
- Artikelnr.
- 11012926
- Artikel omschrijving
- HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOSA 300 zwart 6 x 2 x 1,5 mm²
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 20,6 - 24,9
- Cu factor per km
- 209,1
- Gewicht kg/km (ongeveer)
- 990,0
- Koperbasis in EUR / 100 kg
- 150
- Meters per verpakkingseenheid
- 500, 1000
- afbreekbaar
- ja
- EAN/GTIN
- 4060892458361
- Douanetariefnummer
- 85444995
Technische gegevens HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOSA 300 zwart 6 x 2 x 1,5 mm²
Details HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOSA 300 zwart 6 x 2 x 1,5 mm²
Kabelopbouw
-
- null
Eigenschappen
-
- null
Tests
-
- null
Notities
-
- null
Toepassing
-
- null