HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOSA 300 zwart 20 x 2 x 0,5 mm² Artikelnr. 11012850
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11012850
Artikel omschrijving
HELUDATA® EN-50288-7 XLPE/PVC IOSA 300 zwart 20 x 2 x 0,5 mm²
Buiten-Ø mm (ongeveer)
23,3 - 29,9
Cu factor per km
270,5
Gewicht kg/km (ongeveer)
1203,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
500, 1000
afbreekbaar
ja
EAN/GTIN
4060892457913
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

Details

Kabelopbouw

      • null

Eigenschappen

      • null

Tests

      • null

Notities

      • null

Toepassing

      • null

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible